Invólucros eletrónicos com ecrãs e teclados Para si: dispõe também de invólucros eletrónicos da Phoenix Contact com ecrãs táteis integrados ou ecrãs com teclados flexíveis, bem como um serviço abrangente. Configure a sua solução individual de invólucro – nós assumimos tudo o resto. Da impressão, passando pelos processamentos mecânicos e até à pré-montagem.

Invólucros eletrónicos com ecrã e teclado num tablet

Vantagens

  • Centralizados ou descentralizados: sistemas de invólucros para a visualização e operação, no quadro de comando ou campo
  • Tudo de um único fornecedor: invólucros, teclados e ecrãs adequados entre si e serviço abrangente
  • Montagem por Plug and Play: montagem rápida de módulos pré-fabricados
  • Configuração livre: adequação individual do teclado de membrana por configuração
  • Design-in simples: posicionamento do ecrã por configurador
Amostra gratuita
Encomende o seu conjunto de amostras personalizado

Gostaria de ver e testar os ecrãs e teclados nos invólucros eletrónicos da série ICS ? – Encomende o seu conjunto de amostras personalizado. Deixe-se convencer pelo valor acrescentado das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Funcionário da Phoenix Contact coloca um ecrã num invólucro eletrónico
Invólucros eletrónicos com ecrãs táteis

Ecrãs táteis para invólucros eletrónicos Soluções de indicação adequadas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registo de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: os ecrãs táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de equipamentos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos sobre várias tecnologias de ecrã tátil. Além disso, são apresentados os requisitos para o controlo do hardware.

Vista 3D

Ecrãs e teclados para invólucros eletrónicos da série ICS na visualização de 360°

Ecrãs táteis de 2,4″ e ecrãs de 0,96″ com teclados de membrana configuráveis completam o portfólio de invólucros eletrónicos da série ICS.

Comprove na vista 3D adjacente o elevado conforto de operação oferecido pelos invólucros ICS.

Fotografia de ecrãs táteis para invólucros eletrónicos da série UCS

Ecrãs táteis para invólucros eletrónicos da série UCS

Os invólucros eletrónicos da série UCS para sistema integrado encontram-se disponíveis também com recortes pré-fabricados para o ecrã tátil de 7″ e com ecrã tátil de 2,4″ pré-fabricado.

Ecrãs táteis para invólucros eletrónicos da série ME-IO

Ecrãs táteis para invólucros eletrónicos da série ME-IO

Os ecrãs táteis para invólucros da série ME-IO oferecem soluções de exibição e operação, em particular para controladores.

Resumo das características do produto e serviços

Soluções de indicação e operação com invólucros eletrónicos
Invólucros, teclados e ecrãs
Invólucros eletrónicos, ecrã
Teclados de membrana em invólucros eletrónicos
Pessoa utiliza configurador para ecrãs de invólucros eletrónicos no computador
Soluções de indicação e operação com invólucros eletrónicos

Use o nosso amplo portfólio de sistemas de invólucros para visualização e operação de procedimentos de processos ou de controlo no quadro de comando ou no campo.

Invólucros, teclados e ecrãs

Na Phoenix Contact obtém invólucros, teclados e ecrãs perfeitamente coordenados entre si. As nossas construções modernas de invólucros permitem a integração nivelada dos ecrãs na parte da frente dos invólucros.

Invólucros eletrónicos, ecrã

A integração de elementos de visualização e operação nos invólucros eletrónicos estava, até agora, associada a elevados esforços. Graças aos módulos pré-fabricados e verificados, pode montar a solução do invólucro rapidamente.

Teclados de membrana em invólucros eletrónicos

Configure o seu teclado de membrana individual de forma rápida e simples. Pode ajustar livremente a forma, cor e impressão aos seus desejos. É também possível a aplicação de uma marcação adicional, como, por exemplo, um logótipo da empresa.

Pessoa utiliza configurador para ecrãs de invólucros eletrónicos no computador

Use o configurador para posicionar na perfeição o seu ecrã no invólucro eletrónico. Também aqui pode adaptar o design aos seus requisitos. A única limitação é a área disponível.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Ecrãs e teclados para vários invólucros eletrónicos da Phoenix Contact

Teste ecrãs e teclados para invólucros eletrónicos

Os ecrãs e teclados para invólucros eletrónicos aumentam a sua flexibilidade na realização dos seus dispositivos. A série de invólucros UCS é adequada para aplicações no exterior versáteis, a série ME-IO principalmente para módulos I/O e controladores. Encomende gratuitamente a sua amostra personalizada para o seu local de trabalho. Convença-se.