Os invólucros universais UCS são compostos por dois semi-invólucros idênticos e paredes laterais amovíveis. Os dispositivos de colocação em cantos disponíveis em diversas versões e cores permitem unir os semi-invólucros e guiam as paredes laterais. Podem ser processados com simplicidade e usados em dois tamanhos diferentes de invólucro. Os adaptadores e as paredes laterais correspondentes permitem aumentar o volume dos invólucros.
Spacer bolt for fixing the PCB to the heatsink, wrench size: AF5, length: 15 mm, material: steel, surface: galvanized