Até quatro larguras de montagem do módulo, de 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm e 75,2 mm, garantem aos fabricantes de equipamentos uma elevada variedade de aplicações. Além disso, existem variantes de invólucro com uma profundidade de módulo para uma área da placa de circuito impresso até um máximo de 6580 mm² e até 8510 mm² por 18,8 mm de largura do módulo. As placas de circuito impresso podem ser montadas na vertical e na horizontal em relação à calha metálica.
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 4, number of rows: 2, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: HSCP-SP 2,5-.., pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Spring opener color: red, white/red, white