Até quatro larguras de montagem do módulo, de 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm e 75,2 mm, garantem aos fabricantes de equipamentos uma elevada variedade de aplicações. Além disso, existem variantes de invólucro com uma profundidade de módulo para uma área da placa de circuito impresso até um máximo de 6580 mm² e até 8510 mm² por 18,8 mm de largura do módulo. As placas de circuito impresso podem ser montadas na vertical e na horizontal em relação à calha metálica.
DIN rail housing, 10U, Housing cover, width: 37.89 mm, height: 109.8 mm, depth: 26 mm, color: light gray (similar RAL 7035)