ME-IO 37,6 C 10U 7035 - Housing cover
2202665

DIN rail housing, 10U, Housing cover, width: 37.89 mm, height: 109.8 mm, depth: 26 mm, color: light gray (similar RAL 7035)

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Tool-free mounting
Plastic in accordance with UL94 V0: for more rigorous flammability requirements
Can be machined for application-specific connection technology
Cover for fully closed device fronts