cUL Recognized
ID de certificação: E118976-20151204Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 29.9 V | 4 A | ||
Signal | 29.9 V | 4 A |
UL Recognized
ID de certificação: E118976-20151204Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 29.9 V | 6 A | ||
Signal | 29.9 V | 4 A |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40050612Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 32 V | 6 A | ||
Signal | 32 V | 4 A |