cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20150613| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | |||
| F | ||||
| 40 V | 8 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40045969| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 8 A | |||