O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert module, number of positions: 8, Pin, Crimp connection, 48 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, external cable diameter:4.5 mm ... 9 mm, application: Data/signal, without crimp contacts, Shielded transmission to the module frame