cULus Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||
Contact insert module, number of positions: 5, power contacts: 5, Socket, Push-in connection, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power, with disconnect zone for fuse plugs, component connectors, and isolating plugs
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||