CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Fuse plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 6.3 A, fuse type: G / 5 x 20, color: black
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||