O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: Standard, external cable diameter 16 mm ... 28 mm, shielding: no, connecting thread: M40 x 1.5, color: silver-colored, with bend protection sleeve, with O-ring