O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Pin, Axial screw connection, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, application: Power