Visita guiada digital 3D das nossas soluções de ligação na automação de edifícios
Caminhe juntamente connosco por um edifício completamente automatizado. Na visita guiada 3D pode descobrir como as soluções de ligação e os invólucros lhe oferecem inúmeras vantagens.
Vantagens
- Interligação inteligente: comunicação de equipamentos graças a ligações adequadas para protocolos baseados em IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
- Portefólio de produtos abrangente: tecnologia de ligação e invólucros eletrónicos para equipamentos na automação de edifícios
- Para além do que é standard: designs individuais para equipamentos inteligentes do equipamento técnico de edifícios
- Serviços de excelência: aconselhamento competente e Design-in-Support para soluções rápidas de ligação
Interligação de tecnologia de aquecimento, climatização e ventilação Beneficie de ligações estáveis – desde o equipamento de campo até ao sistema de gestão de edifícios
O aumento dos requisitos em termos de eficiência energética requer soluções mais exigentes de regulação, controlo e equipamento de instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC). Como parte do equipamento técnico de edifícios, estas soluções têm uma grande influência sobre a funcionalidade, a rentabilidade e o conforto de edifícios. As ligações de placa de circuito impresso e os invólucros eletrónicos da Phoenix Contact garantem a transmissão segura de sinais, dados e potência, bem como a automação de processos fiável.
Para além do fator da crescente interligação das instalações de climatização, é importante que a tecnologia não exija demasiado dos instaladores e dos operadores. Assim é possível evitar falhas já durante a instalação e assegurar uma manutenção fácil para o operador durante a vida útil.
Soluções para a ligação de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado
Ligações de placa de circuito impresso compactas para atuadores
Ligações de atuadores Soluções para espaços confinados
Os formatos compactos dos bornes para placa de circuito impresso COMBICON são especialmente adequados para a área de conexão confinada de atuadores com graus de proteção elevados. Resumo das vantagens das ligações de placa de circuito impresso compactas do portfólio da COMBICON da série SPTA-THR 1,5:
- Ligação push-in sem ferramenta e rápida
- Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta
- A ligação diagonal permite uma disposição em várias filas na placa de circuito impresso
Conectores para placa de circuito impresso de duas peças com tecnologia de ligação push-in para sensores de canal
Ligações de sensores de canal Soluções para equipamentos de difícil acesso
Os conectores para placa de circuito impresso COMBICON da série PTS 1,5/..-PH-5,0 são a solução ideal para aplicações de difícil acesso. Resumo das vantagens dos conectores para placa de circuito impresso com ligação push-in:
- Ligação push-in sem ferramenta e rápida
- A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
- Maior espaço de aperto possível com tamanho de componente pequeno
Conectores para placa de circuito impresso com ligação push-in para painéis de comando espaciais
Ligações para painéis de comando espaciais Soluções para invólucros de dois componentes
Os conectores para placa de circuito impresso COMBICON da série PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP com ligação push-in são a solução ideal para invólucros eletrónicos de dois componentes. Resumo das vantagens:
- Ideais para invólucros eletrónicos de dois componentes
- Ligação push-in sem ferramenta e rápida
- Maior espaço de aperto possível com tamanho de componente pequeno
Bornes para placa de circuito impresso para o acionamento de estores
Ligações para acionamentos de estores Soluções para uma durabilidade mais elevada
Devido à excelente qualidade, os bornes para placa de circuito impresso COMBICON da série SPT(A)-THR 1,5 possibilitam soluções ideais para maior durabilidade em acionamentos para acionamentos de estores. Para além da ligação push-in que permite uma economia de tempo, eis as suas outras vantagens:
- Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta
- A ligação diagonal permite uma disposição em várias filas na placa de circuito impresso
- Desenvolvido para a integração em solda SMT
Conectores Board-to-Board para detetores de presença
Ligações para detetores de presença Mais conforto em espaços confinados
Os conectores Board-to-Board da série FINEPITCH oferecem soluções inteligentes para um maior conforto em espaços confinados na área de ligação. Resumo das vantagens:
- Elevado grau de liberdade graças a diferentes passos, números de polos e formatos
- Os pinos de posicionamento no lado inferior para ligações mecânicas e elétricas fiáveis
- A coplanaridade, a embalagem de cinta ou cartucho e o Pick-and-Place pad permitem processos de reflow automatizados
Referências
Invólucros eletrónicos para a automação de edifícios
Um invólucro de ligação frontal para edifícios inteligentes: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH aposta nos invólucros eletrónicos ME-IO no sistema de automação de espaços Open.Room. Em conjunto com a Phoenix Contact, a Neuberger adaptou o invólucro aos seus requisitos especiais.
Conceito de invólucro modular com conector de bus para calha DIN
Envoltório funcional para um aparelho de registo de temperaturas e energia: para o seu Energy Controller, a Scheidl GmbH utiliza os invólucros eletrónicos BC da Phoenix Contact. Os conectores de bus para calha DIN de 16 polos são a chave para a conceção de equipamentos.