Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados, 1x1 porta única, direção de conexão do plugue à placa de circuito impresso: 90 °, Aba em cima, Blindado, número de polos: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Contato de mola, IP20, tipo de embalagem: Bandeja