Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.
Conector RJ45, grau de proteção: IP65/IP67, número de polos: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 22- 22, saída de cabo: reto, cor: prata, PROFINET