Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.
Conectores de dados
O mundo está cada vez mais interligado. Isto também significa que há mais interfaces no dispositivo. A Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente de conectores de dados, de RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até a conexão coaxial e de condutor de fibra óptica e para SPE. A oferta é estendida com assessoria de especialistas e serviços de excelência em torno da conexão de dispositivos – a base perfeita para a interligação de dispositivos inteligentes.
Conector, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado, Conector reto M12 Push-Pull, codificação: D, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Suas vantagens
- Máxima flexibilidade devido aos diversos formatos
- Montagem simples graças à tecnologia de conexão sem ferramentas
- Amplo espectro de aplicação graças ao suporte dos sistemas de bus correntes
- Elevada segurança, mesmo em ambiente industrial, devido a sistemas de conectores padronizados
White Paper sobre tecnologia de fibra óptica
Transmissão segura e confiável de dados em alta velocidade por meio de condutores de fibra óptica: essa tecnologia transmite dados na forma de luz por longas distâncias. Leia nosso White Paper para descobrir as vantagens que isso traz. Se informe sobre os diferentes tipos de cabos e fibras e para quais aplicações a tecnologia é adequada.
Conectores e cabos para sinais, dados e potência
Configurador para cabos e condutores
Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.
Novos produtos
Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente
Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.
Conectores de dados para uma comunicação confiável
Informe-se sobre a diversidade de nosso portfólio de conectores de dados. Graças a soluções de conexão versáteis e adaptáveis para transmissão de dados, você pode planejar e implementar suas aplicações de forma flexível. A oferta é completada com serviços de excelência relacionados a sua conexão de dispositivo.
GameChangers para a conexão de dispositivos
Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.
Produtos de base biológica
A Phoenix Contact desenvolve tecnologias e soluções para um futuro melhor. A proteção do clima e as emissões ambientais, como CO₂, são os pontos de partida centrais de nossa estratégia de sustentabilidade. Nós estamos, por exemplo, transformando os primeiros produtos usando plástico de base biológica.
Descubra nosso portfólio de conectores de dados
Conectores de dados com base de cobre
Conectores de dados com base de cobre
Os processos de automação complexos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Beneficie de conectores e cabos de alto desempenho e montáveis no local.
- Cabeamento de alta velocidade com o futuro garantido com até 10 GBit/s
- Soluções de cabeamento completas para a Single Pair Ethernet (SPE)
- Cabeamento híbrido inovador
- Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
- Conexão auto-decapante, Pierce ou push-in
Conexões seguras para Ethernet e PROFINET graças a de conectores RJ45
Os conectores RJ45 permitem conexões seguras para Ethernet e PROFINET graças a suas molas de pressão em aço inoxidável e uma variante IP67 em caixa Push-pull.
Conectores para a Single Pair Ethernet
Ethernet contínua até o último metro com os conectores M8 e IP20 da série ONEPAIR para a Single Pair Ethernet.
Cabeamento de dados à base de fibra óptica
Conectores de dados com base de fibra óptica
Altas velocidades de transmissão, atenuação reduzida, resistência contra falhas eletromagnéticas: os cabos de fibra óptica fazem parte dos meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestruturas. Qualquer que seja o tipo de fibra ou interface: escolha a tecnologia de conexão certa para você a partir do nosso vasto portfólio.
- Soluções para IP20/IP65/67
- Conectores de fibra óptica com as frentes de encaixe ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
- Tipos de fibras POF, PCF e GOF (multimodo e monomodo)
- Variantes com polimento PC e APC
- Conectores de dados de fibra óptica da série M17 MPO para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes
- Ferramentas adequadas para todos os tipos de fibras
Transmissão de dados de alta velocidade com FDX 20
As caixas de junção da série FDX 20 para trilhos de fixação combinam um design compacto com conexões de fibra óptica confiáveis para um funcionamento duradouro e sem problemas.
Por isso somos o parceiro certo
Está aumentando o número de conexões entre máquinas, peças da máquina e usuários. Isto significa que a quantidade de dados cresce enquanto o espaço permanece igual. Com a experiência em assessoria da Phoenix Contact, você obtém a solução certa para sua interface de dispositivo: nossos especialistas em comunicação de dados encontram soluções inteligentes para sua aplicação.
Não abandonamos você durante o processo de planejamento: apoiamos você no desenvolvimento de dispositivos, p. ex., com a pré-configuração rápida e dados 2D/3D para seu software CAD. O pacote de suporte também inclui: um serviço de amostras gratuito e uma logística confiável com disponibilidade em todo o mundo graças a encomenda online.
Os conectores de alta qualidade da Phoenix Contact são concebidos para comunicação confiável e duradoura do dispositivo. Graças à nossa ampla competência na tecnologia de conexão, você se beneficia de soluções inovadoras e de uma longa disponibilidade de produtos. Testes de laboratório que vão além do padrão, bem como certificações internacionais, confirmam a qualidade de nossos produtos.
Canal de suporte técnico no YouTube
Os vídeos tutoriais relacionados aos nossos conectores de dados fornecem a você um conhecimento avançado acerca do manuseio e da montagem de seu produto.