PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W
-
Solid-state relay module
2980636
PLC-INTERFACE with electronic changeover contact, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and integrated miniature solid-state relay, for mounting on NS 35/7,5 DIN rail, 1 changeover contact, input: 24 V DC, output: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA
Докладно про виріб
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | With integrated solid-state relay |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Standards/regulations | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.09.2025 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.07 W |
| Standards/regulations | |
| Rated insulation voltage | 300 V |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Nominal input voltage UN | 24 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
| Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 3 mA |
| Typical response time | 0.03 ms |
| Typical turn-off time | 0.15 ms |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection | |
| Transmission frequency | 1000 Hz |
| Contact switching type | 1 changeover contact |
| Design of digital output | electronic |
| Contact connection type | Power contact |
| Output voltage range | 3 V DC ... 48 V DC |
| Limiting continuous current | 500 mA (see derating curve) |
| Load current | ≥ 10 mA (Terminal block 12) |
| ≥ 5 mA (Terminal block 14) | |
| Quiescent current | ≤ 1.5 mA (Terminal block 12) |
| ≤ 0.05 mA (Terminal block 14) | |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | < 1.2 V |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Tightening torque | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (Usually these terminal blocks must be supported during conductor connection (held by one hand, supported on the housing)) |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standards/regulations | |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2980636 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
| Код виробу | DK6223 |
| GTIN | 4046356051378 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 34,12 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 33,47 g |
| Митний тарифний номер | 85364190 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0f09da59-40bc-43cd-b727-561effe90045 |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - System connection 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - System connection 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - System connection 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - System connection 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Extension module 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controller 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controller 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controller 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Communication module 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Extension module 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
Переваги
Wear-free switching with no contact bounce
Resistant to vibrations and shocks
Protective circuit in input and output
Status indicator
Electronic changeover contact output up to 48 V DC/500 mA
Option of bridging adjacent modules