PLC-V8R/ETH-MP/BM - Communication module
1279135

PLC-INTERFACE Ethernet gateway basic module with 2x RJ45 connection and multi-protocol connection (PROFINET, EtherNet/IP™, and Modbus/TCP) with 8 I/Os, for plug-in connection to 8 digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 56 I/Os, Push-in connection

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція