O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert, number of positions: 10+PE, size: B10, number of connections per position: 1, Pin, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power