UL Recognized
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 20 V | 1.5 A | |||
Contact insert module, number of positions: USB-A, type : USB A 3.0, control contacts: 9, Socket, 20 V, 5 A, external cable diameter:7.5 mm ... 8.5 mm, application: Data, Gender changer
| General | Use the patch cable from the accessories list. |
| General | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
| General | The modules can only be installed in housings with large dimensions |
| Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
| Product type | Modular contact insert |
| Series | HC-M-USB |
| Application | Data |
| Number of positions | 9 |
| Connection profile | USB-A |
| No. of cable outlets | 1 |
| Number of module slots | 1 |
| No. of control contacts | 9 |
| Shielded | yes |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection technology | |
| Clamping range of the strain relief clip | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| Width | 33.9 mm |
| Height | 56.2 mm |
| Length | 14.6 mm |
| Clamping range of the strain relief clip | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| Mechanical characteristics | |
| Minimum housing height | 72 mm |
| Rated voltage (III/3) | 20 V |
| Rated surge voltage | 0.8 kV |
| Rated current | 5 A |
| Transmission characteristics (category) | USB 3.2 Gen 1 |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Au |
| Contact carrier material | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C () |
| N.º de artigo | 1353677 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151943882 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,5 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,22 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 2,743 kg CO2e |