A monitorização de energia eficiente é a base para a sua gestão energética conforme ISO 50001. Beneficie da interação ótima e da facilidade de utilização do nosso portfólio de monitorização de energia. Os nossos equipamentos de medição de energia, contadores de energia, transformadores de corrente e transdutores cobrem todas as aplicações de aquisição de dados de energia. As soluções de comunicação e de software orientadas para o futuro ajudam-no a integrar, visualizar e analisar os seus dados energéticos.
Medição de energia em apenas três passos graças a contadores de energia intuitivamente configuráveis
Faturação de dados de energia específicos para cada centro de custos com contadores de energia para efeitos de faturação
Visualização e análise significativas dos seus dados de energia com o software de gestão energética
Abrangente portfólio de transformadores de corrente para a primeira instalação ou o reequipamento simples
Cumpra a diversos requisitos da tecnologia de medição de corrente e tensão com uma grande seleção de transdutores
Produtos e serviços para a sua gestão energética inteligente do futuro
A eficiência energética é um verdadeiro fator de sucesso económico. Um sistema de gestão da energia tem de, portanto, ser fácil de implementar. O nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição adaptados entre si facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.
Monitorização de energia inteligente com os nossos produtos para a tecnologia de medição de energia e corrente
Descubra o nosso abrangente portfólio de monitorização de energia para a sua gestão energética sustentável
O núcleo do nosso portfólio de gestão de energia são os nossos equipamentos de medição de energia. Com os equipamentos de medição de energia EMpro crie a sua gestão de energia do futuro: Implemente os dados de energia na sua rede local a partir de qualquer browser através da interface REST integrada. Ou aceda diretamente à cloud com o EMpro. Tenha acesso aos seus dados de medição e do equipamento em qualquer local e utilize os restantes Smart Services da Internet das Coisas.
Tecnologia de medição de energia e de potência
Quer se trate de uma medição de energia complexa, de uma simples faturação ou da monitorização do desempenho da sua instalação fotovoltaica: os nossos produtos para medição de energia e potência registam todas as variáveis elétricas relevantes para a sua monitorização de energia.
Contadores de energia AC para efeitos de faturação
Contadores de energia DC para efeitos de faturação
Equipamentos de medição de energia multifuncionais
Equipamentos de medição de energia compatíveis com a Internet das Coisas com Smart Services opcionais na Proficloud.io
O nosso sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK foi especialmente concebido para monitorizar correntes e tensões em instalações fotovoltaicas.
Descubra potenciais de poupança e aumente sua eficiência energética com os nossos serviços de gestão de energia para a monitorização de energia conforme ISO 50001.
Estão disponíveis duas soluções para a visualização e análise significativas dos seus dados de energia:
Energy Management Service - On-Premises: local, sem dependência de servidores externos
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: independente da localização, baseado em Proficloud.io
Seja para a primeira instalação ou para o reequipamento rápido e fácil, os nossos transformadores de corrente oferecem uma abrangente gama de produtos para transformar correntes alternadas de até 4000 A AC em correntes secundárias baixas:
Transformadores de corrente encaixáveis, para barramento e com enrolamento
Transformadores de corrente para reequipamento baseados na bobina Rogowski
Transformadores de corrente de núcleo aberto para reequipamento
Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.