大功率PCB连接器

开拓功率传输新领域

您采用何种解决方案传输大功率至PCB?您是否还在使用传统的汇流排?菲尼克斯电气的连接技术将为您提供最大的便捷性和可靠性。

对于线径达95 mm²的大导线,菲尼克斯电气提供多种连接方案。标准固定式连接器、插拔式连接器和大电流穿墙端子,可安全传输高达232 A的功率。新型的T-LOX技术为设备连接提供最大的便捷性。

优势

  • 采用T-LOX等快速连接技术和直插式弹簧连接,实现最大便捷性
  • 触点数量少且导线具有防触摸保护,安全性更高
  • 为线径达95 mm²的导线提供可靠的穿墙端子和PCB连接器等解决方案,设备设计更灵活
  • 元件和安装成本更低,产品性价比高
  • 连接件符合VDE/cUL标准,可快速通过设备认证

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100