配水井和观察井监测

配水井和观察井监测

水井长期监测

菲尼克斯电气提供适于工业废水处理厂的配水井监测解决方案。

污水处理厂内配水井和观察井密布,井内水位、地下水质、处理厂外破坏情况等需要定期监测。

菲尼克斯电气提供WellControl整体解决方案,用于配水井和观察井的监测。通过在线测量,井盖被非法打开时立即发出信号,实现对配水井和观察井的长期监测,无需额外开支即可满足工业环境的严苛要求。该解决方案已预编程,用户只需接通电源即可投入使用。用户无需编程,只需根据指导设置参数即可轻松完成配置。

优势

  • 开放独立的自动化系统,集成更轻松
  • 紧凑的模块化数据传输解决方案
  • 行业专家提供全面的IT安全支持
  • 持续为项目的所有阶段提供支持服务

采用标准组件轻松实施项目

用于监测观察井的自动化技术

由于该方案无需编程,用户只需根据指导设置参数,节省调试成本。通过IEC 60870-5-104远程控制协议可轻松连接控制中心。现场设备通过菲尼克斯电气提供的Waterworx过程库连接。基于预编程的功能块,可高效完成系统设计。

模块化AXC小型控制器是核心的自动化硬件,可基于PROFINET和Modbus/TCP不断扩展,实现设备优化。此外,全面的电涌保护以及可靠的电源不仅能够确保必要的给水安全,还有助于合理规划维护工作。

各部件均具备全面的诊断功能,因此可远程监测自动化系统的状态。MINI Analog Pro系列MCR模块适于严苛的环境。对传入的模拟量信号进行滤波和刷新后用于后续处理;I/O设备可轻松实现馈电隔离。

拓扑:用于监测观察井的自动化技术  

数据以标准化方式从各个远程控制站点传输到控制室。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100