基于云的现场监测

基于云的现场监测

从传感器到云

通过智能变送器读取现场的过程数据。

先进的智能过程现场设备,如液位监测仪,不仅可提供液位数据,还可提供关于腐蚀程度、密封性、灌装进度和周围温度等数据,但很难读取到这些数据。

通过菲尼克斯电气的HART网关可利用支线连接支持HART协议的传感器,从而轻松读取测量数据。配合菲尼克斯电气的PLCnext Control控制器,所有测量数据可传输至云,其他系统通过OPC UA服务器可访问传输至云的测量数据。

优势

  • 通过数字化联网,采集现场测量数据可有针对性地用于预防性维护
  • 无缝集成现场设备,系统扩展更轻松
  • 通过现有和新增的传感器,有效预测故障,优化过程
  • 高可用性的可扩展数据库,有效利用数据

采用标准组件轻松实施项目

传感器/执行器数据在云端:NOA就绪

测量数据可安全传输至次级系统以实施进一步分析。配合PLCnext Control控制器,HART网关可轻松连接到菲尼克斯电气的Proficloud,从而轻松读取现场的诊断数据。

基于云的数据分析  

基于云的数据分析,提高系统可用性

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100