现场总线安装——易于维护和扩展

现场总线安装——易于维护和扩展

完美适配

紧凑型设计减轻了重量,节省更多的空间。

优势:可扩展的现场安全栅和设备耦合器

  • 采用热插拔元件,即使发生故障也能确保可用性
  • 采用即装即用型现场预制接线盒,实现快速安装
  • 无需硬件储备,分段规划超轻松
  • 轻松扩展,统一模块化
  • 4线现场总线设备亦可实现采用24 V DC配电
  • 仅三个订货号,缩减库存成本

优势:现场设备接线盒

  • 采用M12电缆连接,确保长时间无故障运行
  • 提供不同型号的外壳,适用于防爆和非防爆安装
  • 使用盘卷式标准现场总线光纤,降低库存成本

应用

过程控制领域中的现场总线安装,例如PROFIBUS PA或FOUNDATION Fieldbus,在其设计时,首要考虑的是可用性。

现场安全栅和拓扑
使用分段保护器或现场安全栅能保护总线分段,避免支线短路,同时,还能提供必要的保护。常规四通道现场安全栅在出现故障时,不能单独置换。在最常用的线性拓扑中,如要置换某个的现场安全栅,需要关闭整个分段,这极大地影响了整体可用性。

故障对整个系统的影响

故障对整个系统的影响

现场布线
对于现场设备连接,即便是非电工人员,快速置换也必须满足过程控制要求,尽可能缩短停机时间。快速置换通常是使用现场设备上的连接器(通常为M12或7/8 in)实现。虽然看起来很简单,但在实际操作中,恶劣的现场环境条件(如ATEX、灰尘、酸及腐蚀性气体等)都会使连接器无法安装。其中,电缆和连接器之间的密封处就是最容易出问题的地方。

因此在使用连接器时必须将其紧紧地固定在电缆上,以确保牢固可靠。
由于现场分线盒和设备间的距离各不相同,因此制造商需要组装不同长度的电缆。出于成本考虑,不可能长期储备不同尺寸的电缆。由此引起的库存和物流成本增加也是不合算的。

解决方案

可扩展的模块化现场安全栅  

可扩展的模块化现场安全栅

可调节的现场连接层
菲尼克斯电气提供可调节的现场安全栅安装方案,这种方案可以减小故障对各段的影响,进而提高系统的可用性。现场安全栅可在运行过程中进行更换,而PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus的扩展也不会对其它现场总线设备产生任何不利影响

这一切都得益于作为耦合器标准配件的DIN导轨连接器。该连接器可确保某个设备耦合器被拆后,交互式通信(如底板的交互式通信)不会受到影响。该连接器还可确保各分段的扩展不对现有设备运行产生任何不利影响。

现场接线盒,配有可扩展的模块化现场安全栅  

现场接线盒,配有可扩展的模块化现场安全栅

除了诸如设备耦合器、现场安全栅、电涌保护器和现场总线电缆等必要的元件外,我们还提供可直接安装的现场接线盒。

这些元件或根据用户的设备进行定制或已预先装配了所有必备的现场安全栅。现场接线盒可用于防爆或非防爆安装,并配备螺钉连接、电缆夹轨和汇流条。

现场设备接线盒

化学系统中的典型布线结构  

化学系统中的典型布线结构

菲尼克斯电气提供小型无源接线盒安装在现场设备前。使用该接线盒可轻松地将现场分线盒一端自由出线的盘卷式M12电缆端与现场设备连接。

金属外壳和屏蔽螺钉连接可实现兼容现场总线的可靠屏蔽。壳体内仅需连接两条现场总线的导线。该接线盒设计为蓝色表示其适用于防爆1区的本安回路。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100