炼油厂

炼油厂

最大可用性

作为您专业的合作伙伴,菲尼克斯电气提供可扩展的专业解决方案,帮助您尽量减少停机时间。

集成自动化现场总线系统到过程控制系统时,系统可用性是关键。这对于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus同样适用。

作为在该领域具有丰富经验的合作伙伴,菲尼克斯电气提供可扩展的解决方案。这些解决方案在很大程度上减少故障,从而提高系统的可用性。比如,可在某个过程进行中更换或者扩展信号隔离变送器而不影响现场总线节点的通信。

优势

  • 支持组件热插拔,确保故障情况下的最大可用性
  • 采用即装即用的现场预制接线盒,实现快速安装
  • 采用诸如终端板的布线解决方案,实现紧凑的信号配线

接线箱

应用中的接线箱  

全面安装的接线箱,适用于易爆区

采用预制的接线箱可实现现场的多种连接。

菲尼克斯电气既可提供根据客户需求定制的预制接线箱也可提供配有所有信号隔离变送器并完全接线的接线箱。这些接线盒也适用于易爆区。

PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus解决方案

用于PROFIBUS PA或FOUNDATION Fieldbus通信的控制柜  

FOUNDATION Fieldbus或PROFIBUS PA通信解决方案

我们提供基于FOUNDATION Fieldbus或PROFIBUS PA的预接线解决方案,实现安全可靠的不间断通信。

组件可热插拔,节省安装时间并确保系统的可用性。配有24 V DC配电模块的型号适用于4线制现场总线设备。

终端板

终端板  

用于信号配线的终端板

过程技术系统中可累计多达10,000个信号。为此,必须进行快速正确的配线。

菲尼克斯电气的终端板可轻松连接大量信号到过程控制系统,是一种紧凑的管理型布线解决方案。

本安信号的配线

通过增加信号和组装密度可减少控制柜的数量。菲尼克斯电气提供适用于易爆区的信号配线解决方案,从接口模块的交叉配线方案到DCS的I/O卡件方案等,为您节省大量的空间,同时让一切都可控。此外,我们还为包括易爆区在内的各个场合提供创新型的标识。

本安信号的配线  

菲尼克斯电气提供紧凑型信号配线解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100