过程工程网络

过程工程网络

确保现场层与控制层之间高质量的通信

采用菲尼克斯电气的网络组件实现从传感器到控制室的故障安全通讯。

过程控制工程系统的成效取决于不间断的控制过程。因此,必须精确监测过程的每个阶段并保证数据从传感器到控制中心实现安全无缝的传输。

菲尼克斯电气的网络组件可确保现场层到控制层之间高质量的通信。这意味着菲尼克斯电气的网络组件能可靠采集、传输、转换、连接、切断、增强以及切换模拟量、二进制和数字量信号。此外,采用冗余设计的网络解决方案还可确保始终在正确的位置获取信息。

优势

  • 确保传感器与控制中心之间冗余的故障安全通信
  • 提供基于SIL和ATEX认证组件的解决方案,是您可靠的合作伙伴
  • 通过冗余电源提供不间断供电

本安I/O系统

本安I/O模块  

用于易爆区信号处理的本安I/O模块

菲尼克斯电气提供各种控制和I/O系统,可为您的过程控制工程系统定制个性化的自动化解决方案。

对于需要处理大量来自易爆区的信号的场合, 可集成功能安全模块,以适用于通过IECEx和ATEX认证的区域。

冗余网络

冗余网络组件  

冗余网络组件实现故障安全通信

不论您在过程中采用何种传输介质,我们都可提供合适的网络组件并通过RSTP(快速生成树协议)或MRP(介质冗余协议)等为您提供故障安全通信解决方案。

菲尼克斯电气提供的高性能千兆交换机、调制解调器、控制器和光电转换器是实现这一切的基础。

冗余电源

冗余电源  

冗余电源确保系统最大可用性

系统部件乃至个别组件出现短暂电源中断,都可能造成长时间停机或反复启动,从而导致生产故障持续时间长、维修成本高。

菲尼克斯电气可提供从电源到各路负载均适用的可靠冗余辅助电压。

飞机燃料补给的冗余控制

冗余控制系统利用安装在飞机停机坪停机位上的PIT加油栓监控飞机燃料补给过程。如果一个加油栓发出报警
,则该加油栓及邻近的加油栓均关闭。

这种智能紧急暂停系统通过了SIL2认证。该系统与采用冗余设计的PROFINET
通信共同确保飞机燃料补给过程的持续安全控制。

飞机燃料补给的冗余控制  

飞机燃料补给的冗余控制概念

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100