测量点和本地储罐

测量点和本地储罐

监控质量和数量

监控需要进行深加工或运入储罐的物料。

对于石油和天然气的生产和运输,必须持续监控质量和流量,并检查物料在生产现场进行深加工或运入储罐的过程中是否有泄漏。标准化测量程序及电子元件的数据处理过程,如API标准。

菲尼克斯电气为几乎所有类型的信号提供模块化控制和I/O系统解决方案。专用的功能块库让测量站点的集成变得非常简便。菲尼克斯电气还提供用于监控储罐自动灌装和清空的可靠解决方案。

优势

  • 模块化解决方案支持所有常见协议,适用于几乎所有现场设备
  • 采用符合API标准的监控技术,时刻监控质量和数量
  • 使用专用的功能块,快速进行复杂运算

石油和天然气功能块

屏幕截图:菲尼克斯电气的石油和天然气功能块  

符合API标准的功能块,简化工程设计

使用符合API标准的功能块获得准确的生产数据,从而计算气体体积。

此外,方便易用的功能块帮助您节省时间和成本,大大简化工程设计。

储罐监控

油气罐  

用于储罐监控的控制和通信技术

菲尼克斯电气的控制和通信模块,可随时扩展您的储罐监控系统。

此外,通过基于储罐当前数据的计算,您还可以随时监控液位以及流入和流出量。

LACT装置

雪中的加油站  

用于分析待运物料的测控解决方案

菲尼克斯电气提供自动化测控解决方案以及专门用于LACT装置(自动化监控输送系统)的功能块。

根据API标准分析待运物料的密度、温度和成分。因此,您可随时获取符合API标准的信息,用于计算和进一步处理。

测控解决方案

不论是4 … 20 mA、Modbus、NAMUR、FOUNDATION Fieldbus还是PROFIBUS PA,菲尼克斯电气的模块化控制系统均可处理大量测量数据。

因此,在物料运往储罐的过程中,可持续监测泵站、阀门或流量计等设备。优势:该系统支持随时修改,您可以随时无缝集成远程通信技术。

拓扑:测控解决方案  

用于运输油气至本地储罐的测控解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100