用于LED照明系统的电涌保护器

用于LED照明系统的电涌保护器

可靠的保护

菲尼克斯电气提供可靠耐用的LED照明。

菲尼克斯电气为道路和楼宇LED照明提供可靠的电涌保护解决方案。电涌电压造成的停电会显著降低节能LED灯的使用寿命。这往往由于镇流器对瞬态电压过于敏感。

LED灯的电涌保护器结构精巧,可直接安装到照明灯或电缆接线盒内。此外,菲尼克斯电气还提供适用于II类防护等级的LED灯电涌保护器。

优势

  • 紧凑型设计,可轻松改装
  • 内置冲长孔,可灵活安装
  • 达到I级和II级防护等级,适用于多种环境
  • 双重绝缘,介电强度高
  • 电压范围广,适于多种用途

保护照明系统免受电涌电压的损坏

查找合适的解决方案

点击以下链接了解适用于LED照明系统的电涌保护产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100