设备制造商应用案例 依托稳固连接,我们助您成为设备制造商
设备制造商在工业发展和基础设施建设中发挥着越来越重要的作用, 菲尼克斯电气不仅为设备制造商提供易操作的多功能插拔式连接器和固定式连接器,还凭借丰富的应用知识为设备制造商提供量身定制的服务。
欢迎了解菲尼克斯 电气设备连接技术为客户带来的诸多优势。
实现自动化闸门控制的SKEDD直插式连接器
适用于自动化控制装置的直插式连接技术:ASO 公司为其自动化闸门控制器 "Drico 2.0" 选用了SKEDD直插式连接器。菲尼克斯 电气连接器可按需增添接口。
适用于现代LED照明的可靠连接方案
户外用LED技术:针对街道和楼宇光源,WE-EF Leuchten公司采用了菲尼克斯 电气连接技术。该 LED解决方案确保户外灯具操作便捷、经久耐用。
打造端对端通信的未来传感器技术
单对以太网 (SPE) 助力打造更加可持续和智能的现场连接。正因如此,传感器制造商JUMO公司因此采用SPE作为旗下测量技术的未来通信介质。得益于项目层面的密切合作,菲尼克斯电气为此提供了所需的连接技术。
电动赛车的连接器
在以技术创新而闻名的德国东威斯特法伦地区核心地带,一支来自东威斯特法伦-利普(OWL)应用技术大学的学生团队正在研发新款电动赛车,该车队希望使用这款赛车参加大学生方程式比赛。团队在电池上采用了菲尼克斯电气的多款连接器,包括数据连接器和耐用型电极连接器。
工业应用的图像数据
光学传感器是工业应用系统的“眼睛”。然而和人类一样,工业应用中的高性能外围系统必须确保图像处理功能运行无误,并达到所需性能等级。菲尼克斯电气为此提供了可靠的数据连接器解决方案。
通过RJ45高速布线,稳固耐用
VDS Verkehrstechnik公司依靠菲尼克斯电气的RJ45工业数据连接器应对恶劣环境,保证测速设备即使在最恶劣的环境条件下也能完美运行。用于现场组装的连接器具有多种电缆出口方向,为现场布线提供了高度灵活性。
采用M8和M12连接技术的紧凑型伺服驱动器
适用于工业 4.0的圆形连接器:Jenaer Antriebstechnik公司在其模块化紧凑型伺服驱动器选用了菲尼克斯 电气的M8和M12智能连接技术。该技术帮助客户大幅提高系统的生产力和效率。
从电子模块壳体到控制柜模块
工厂工程定制壳体:在行业内,现场层很少用到高接线密度的紧凑型模块。为此,倍加福携手菲尼克斯 电气在ME-IO电子模块壳体的基础上开发了KE5控制柜模块。
采用DIN导轨连接器的模块化壳体
适用于温度和电能记录设备的多功能壳体:Scheidl公司采用菲尼克斯 电气的BC电子模块壳体作为其Energy Controller系统的壳体。16位DIN导轨连接器是设备设计的关键。
适用于物联网网关的通用壳体解决方案
用于物联网应用的自适应壳体:MyOmega Systems公司正在寻找采用高度模块化部件的灵活壳体解决方案,菲尼克斯电气正是他们的理想选择。该公司使用UCS电子模块壳体作为"d3"物联网网关的保护壳体。
适用于楼宇自动化的电子模块壳体
适用于智能楼宇的正面连接式壳体:Neuberger Gebäudeautomation公司为其 "Open.Room" 房间自动化系统选用了ME-IO电子模块壳体。与菲尼克斯 电气合作,Neuberger通过改装壳体以适配特殊需求。