用于工业和户外照明的圆形连接器

用于工业和户外照明的圆形连接器

功能强大的连接技术

菲尼克斯电气可为设备连接和现场布线提供多种解决方案。

恶劣的工业环境和户外应用对照明要求较高。菲尼克斯电气提供多种具有IP防护等级的圆形连接器和电缆组件。包括螺钉连接或IDC连接的组装式连接器以及预制电缆。

优势

  • 连接器防护等级可达IP65到IP69K,坚固耐用,可靠性高
  • 功能强大,最高电流可达35 A,最高电压可达690 V
  • 连接器采用螺钉或IDC连接技术,现场安装灵活
  • 预制电缆,实现快速正确布线
  • 种类齐全的设备连接器,轻松实现设备集成

圆形连接器安全可靠,适用于严酷环境

查找合适的解决方案

点击以下链接了解适于工业和户外照明的圆形连接器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100