带导线防护的螺钉连接

带导线防护的螺钉连接

紧凑的压接空间

采用导线防护,即使在十分有限空间内也可以安全连接导线。

优势

  • 高度灵活的导线防护确保可靠连接
  • 矩形压接空间大,轻松插入导线
  • 接线容量可达4 mm²

菲尼克斯电气提供简单的紧凑型连接技术,满足某些领域用户的特殊需求。

该系列产品同样满足菲尼克斯电气工业连接技术的质量标准。

导线防护确保不带冷压头的导线安全连接,使柔性导线能够承受螺钉的径向力。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100