直插式连接

直插式连接

直接连接

无需工具,直接连接刚性导线或带冷压头的柔性导线。

直插式连接技术采用获得专利的弓形弹片,无需工具即可轻松连接带冷压头的导线或刚性导线。采用该技术连接导线,无需工具,省力50%。

优势

  • 无需工具即可轻松连接导线,节省时间
  • 省力50%,轻松插入导线
  • 带颜色编码的助拔按钮,确保安全接线和操作
  • 使用螺丝刀,轻松松开导线
  • 正面接线,轻松连接各种导线

当导线插入时弹簧会自动打开,对电流条产生规定的压力,确保最大的压紧力和导线拔出力,并形成抗振和气密性连接。带冷压头线径达0.25 mm²以上的柔性导线可直接插入。

带助拔按钮,使用任何工具即可松开导线,无需直接接触带电部件。同样,通过助拔按钮,线径0.14 mm²上的柔性导线无需使用冷压头即可轻松连接。

对于不带助拔按钮的产品,可用螺丝刀作为操作杆松开导线,与回拉式弹簧连接松开导线的方式相同。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100