Power-Turn连接技术

Power-Turn连接技术

转动操作杆,轻松连接导线

轻松连接线径达185 mm²的导线。

采用正在申请专利的Power-Turn弹簧连接技术,通过标准螺丝刀转动操作杆,可轻松连接线径16至185 mm²的导线。

优势

  • 通过操作杆或直插式连接技术,轻松连接导线,节省时间
  • 横向接线,轻松连接大线径导线
  • 带颜色编码的操作杆,操作直观

三个由弹簧钢制成的高质量压力弹簧配合高级铜合金材料制成的棱柱形端子基座可确保导线长期稳定的抗振连接。

在操作杆闭合时,导线可以直接插入,无需使用工具。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100