安全路由器和防火墙

安全装置

格式灵活

适用于多种应用的安全装置。

返回至 网络安全

类别

搜索范围 安全路由器和防火墙

显示该分类下的所有产品

mGuard安全装置适合为生产单元或单台设备提供分布式保护和安全远程维护。产品型号多样,适于各种应用。

优势

  • 专为工业应用定制的安全功能,安全性更高
  • 采用网络接口并可选用SD卡组态存储器,组态更快速更轻松
  • 针对工业环境的优化设计,应用更广泛
  • 安全路由器和防火墙是COMPLETE line系统的一部分

面向初学者的DIN导轨设备

面向初学者的安全路由器  

以低成本实现网络安全

FL MGUARD 1100系列新款安全路由器,可轻松、经济地保护工业网络免受IT攻击。即使只具备少量网络和安全知识,也可使用板载功能快速调试设备。

在Easy Protect Mode下,使用线桥即可阻止外部网络的访问,无需组态。全新的防火墙助手可用于创建防火墙规则。测试模式可直接测试创建的防火墙规则,不影响系统可用性。保证安全更简单!

面向专业人士的DIN导轨设备

控制柜中的mGuard安全路由器  

适于DIN导轨安装的mGuard安全装置

FL MGUARD RS2000:安全路由器提供简单双插(2-click)防火墙和最多两个IPsec加密VPN平行通道。该路由器提供基础功能,主要用于工业应用的安全远程维护。 

FL MGUARD RS4000:智能防火墙和多达250个IPsec加密VPN通道,安全装置功能全面。这可为可用性要求较高的场合和复杂的安全架构提供较高安全性。

FL MGUARD GT/GT:该安全路由器的功能与RS4000系列设备类似。此外,还支持千兆功能。除RJ45端口外,还提供可灵活用于单模和多模玻璃光纤的SFP端口。

PCI和PCIe卡

mGuard安全路由器可用作兼容PCI(E)的插拔式卡片  

PCI和PCIe格式的mGuard安全装置

mGuard PCI和PCI Express卡可在一张兼容PCI的紧凑型插拔式卡片中实现与mGuard DIN导轨设备相同的安全功能。因此,可为所有兼容PCI和PCI Express的硬件配备强大的安全功能组件。

PCI卡适于为工业和面板式PC机、单台设备或工业机械手提供分布式保护和远程维护。其运行独立于处理器技术和操作系统。

便携式硬件

适用于移动应用的mGuard安全路由器  

便携式mGuard安全装置

mGuard smart2可在狭小空间内确保高安全性和高性能。壳体坚固耐用,并可通过任意USB端口供电。

对于生产环境相对不太恶劣的情况下,则该设备可为相邻的工作站和环境提供理想的移动保护。可作为办公和生产网络间的安全防火墙、远程维护客户端以及小型工作组的安全路由器等使用。

mGuard Secure VPN客户端

mGuard Secure VPN客户端是一款将Windows PC机连接到虚拟专用网络(VPN)的软件应用。因此,客户端可通过存在安全风险的公用网络(如互联网),以安全透明的方式提供来自远程网络的资源。

该软件解决方案使用IPsec安全协议。从而确保了VPN客户端和mGuard设备间信息和数据传输的机密性、可靠性和完整性。VPN客户端支持移动和静态应用场景,适合维修工程师和远程工作人员使用。它兼容所有mGuard系列产品,属于“一键式解决方案”,操作十分方便。

桌面设备

mGuard安全路由器可用作紧凑型桌面设备  

适于桌面应用的mGuard安全装置

mGuard delta作为一种桌面设备,在紧凑的金属壳体内实现高安全性和高性能。它可作为办公室和生产网络之间的安全防火墙。在生产环境相对不太恶劣的情况下,该客户端特别适合作为桌面台式应用和配电室等工作站的安全路由器。

在中型机械和系统制造中,mGuard delta用作可靠的电信服务基础设施,支持安全连接设备、控制器或技术人员。

19"安全装置

19  

19" mGuard安全装置

19" mGuard centerport集高端防火墙和高性能VPN网关于一身。该设备提供了千兆以太网、多核架构以及高功率储备。这意味着mGuard centerport可通过VPN连接数量或需要保护的网络段数量的持续增加实现轻松扩展。在最大负荷时仍可确保关键IP服务业务的传输速率不变。

mGuard centerport是高性能中央网关,支持任意数量系统、机械和技术人员通过VPN连接。最多可同时激活3000个VPN通道。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100