CELLULINK 2401-4G EU M40
-
路由器
1503487
工业4G户外路由器,CAT1,10 Mbps,内置天线1x1 SISO,欧盟设备,可回退到2G,控制柜安装,1个RJ45端口 (PoE In) 和COMBICON,NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/IP69K,IK10,开发流程已通过IEC 62443-4-1认证,产品已通过IEC 62443-4-2认证
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 蜂窝式路由器 |
| 应用 | Ethernet |
| 操作模式 | NTP服务器(NTPv4)层1 |
| MTTF | 4865 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 2193 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 887 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 功能 | |
| 时间同步 | NTP、GNSS、手动 (始终设置正确的系统时间。) |
| 安全功能 | |
| VPN隧道数量 | VXLAN, GRETAP |
| 路由 | NAT |
| 公开主机 | |
| 电隔离 | VCC // FE // Ethernet(以太网) |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 概述 | |
| 响应时间 | ≤ 100 ms (NTP,取决于以太网和可用网络容量) |
| 吸合时间 | ~ 100 s (设备启动) |
| 实时时钟 | |
| 精度实时时钟 | 离线模式下<30秒/月(无GNSS信号接收或互联网连接,无温度波动) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 52 V DC (通过COMBICON) |
| 21.6 V DC ... 57 V DC (无源PoE,通过以太网电缆导线对实现) | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| PoE,根据802.3af标准为15 W | |
| 典型电流耗量 | 50 mA (待机,24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 800 mA (10 V) |
| 功耗 | < 8 W |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| REST-API | |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 10.00 mm |
| 紧固扭矩 | 8 Nm ... 10 Nm (安装法兰) |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP, UDP/IP, HTTPS |
| IPv4, IPv6 | |
| VXLAN, GRETAP | |
| 无线 | |
| 接口说明 | 4G (LTE) / 2G (GSM) |
| 操作模式 | LTE (CAT1) |
| 频率范围 | B1 |
| B3 | |
| B5 | |
| B7 | |
| B8 | |
| B20 | |
| B28 | |
| B38 | |
| B40 | |
| B41 | |
| B2 | |
| B3 | |
| B5 | |
| B8 | |
| 数据率 | 10 Mbps (LTE-FDD, DL) |
| 5 Mbps (LTE-FDD, UL) | |
| 8.96 Mbps (LTE-TDD, DL) | |
| 3.1 Mbps (LTE-TDD, UL) | |
| 85.6 kbps (GSM, DL) | |
| 85.6 kbps (GSM, UL) | |
| SIM接口 | Nano SIM (4FF) |
| eSIM 就绪(eSIM 已内置,更高的固件版本将支持该功能) | |
| 国家支持 | 欧洲 |
| 无线 | |
| 接口说明 | GNSS (GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou) |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 90 mm / 149 mm / 69 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 聚碳酸酯 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 其它防护功能 | 抗紫外线等级符合UL746C,f1标准 |
| 耐盐雾性能符合IEC 60068-2-11标准 (在5%的盐雾中为96 h) |
| 抗振性能符合DIN EN 60068-2-6标准 | 操作: 5g,2.5 h,振幅0.35 mm |
| 抗冲击性能符合DIN EN 60068-2-27标准 | 操作: 30 g,持续时间11 ms,半正弦冲击脉冲,每个空间方向上三次冲击 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66/IP69K (已安装情况下) |
| 冲击强度 | IK10 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合RED条例2014/53/EU |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 4 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 1 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 1 kV (Ethernet) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55032 |
| 备注 | 辐射噪声排放,B类,工业和住宅环境 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 其它防护功能 | 抗紫外线等级符合UL746C,f1标准 |
| 耐盐雾性能符合IEC 60068-2-11标准 (在5%的盐雾中为96 h) |
| 安装类型 | 单孔安装 (安装在表面上) |
| 安装位置 | 任意。建议将连接朝下安装,以防止污染。 |
| 订货号 | 1503487 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC426 |
| 产品关键代码 | DNC426 |
| GTIN | 4063151959951 |
| 单件重量(含包装) | 396.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 366 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
DAUM-WINDOWS-SERVICE - 软件 1542953
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - 插拔式连接器 1966101
-
ETH POWER ADAPTER - 供电器 1679314
-
INJ 1000 - 供电器 2703005
-
INJ 1000-T - 供电器 2703006
-
INJ 2101-T - 供电器 2703011
-
INJ 2102-T - 供电器 2703012
-
INJ 2103-T - 供电器 1004065
-
PP-RJ-RJ - 配线架 2703015
-
PP-RJ-SC - 配线架 2703016
-
PP-RJ-SCC - 配线架 2703018
-
PP-RJ-IDC - 配线架 2703019
-
FL SWITCH 1000-8POE - 工业以太网交换机 1342622
-
FL SWITCH 1104-4POE REG - 工业以太网交换机 1473642
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - 电源 2902991
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
VS-OE-OE-94F-100,0 - 数据电缆 1416347
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45连接器 1421607
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45连接器 1419001
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC - 网络电缆 1403929
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227566
-
G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - 电缆密封 1076600
-
FL M32 ADAPTER - 适配器 2702544
-
INJ 0300 - 供电器 1836811
优势
用于4G蜂窝网络的工业级蜂窝式路由器
内置天线可节省安装成本和空间
性能强大的1x1 SISO天线可实现最佳蜂窝接收效果
符合IEC 62443-4-2的设备认证,具备最高的网络安全性
通过SIM卡和eSIM,可实现双SIM卡和供应商回退(更高的固件版本中将支持eSIM。)
通过GNSS时间同步和定位
防风雨、抗紫外线的户外壳体
具有IK10抗冲击强度以及可关闭的LED,防止蓄意破坏
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
经优化可直接安装在机器、移动装置和控制柜上
设备软件和更新管理可作为附件提供
通过基于Web的管理或REST API可简化配置操作
供电方式为通过COMBICON供电、以太网供电或无源以太网供电
全面的诊断功能
即使没有手机信号,也可用作NTP时间服务器
常见问题
“eSIM ready”是什么意思?
所有设备均配备eUICC。更新固件之后即可使用eSIM/eUICC。
Cellulink设备能否建立VPN隧道?
不能,Cellulink设备没有VPN功能。特别是当设备远程安装在公共空间时,从您的应用到设备安装位置的非加密通信会成为攻击的目标。您的应用应该始终采用端到端加密。为此可使用支持VPN功能的控制器(例如PLCnext Control)或安全设备(例如mGuard产品系列)。普通的云端或网页服务器互联网通信应该已进行了加密。例如对其使用了TLS加密(HTTPS、MQTTS)。因此,Cellulink无需再具备VPN功能。如果仍然需要具备VPN功能的蜂窝式路由器,请选用TC ROUTER产品系列。
Cellulink设备是否有节能模式?
设备没有节能模式。但可通过基于Web的管理或API关闭蜂窝模块。由此会显著降低设备能耗。之后将无法通过蜂窝网络进行通信。
可以完全关闭设备电源,以达到最大的节能效果。例如通过控制器继电器切断DC或PoE供电。请注意,设备启动并在蜂窝网络中完成注册需要一些时间。