INJ 2102-T - 供电器
2703012

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

PoE供电器,30 W,IDC接线端子上有RJ45插座,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电流隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

产品详情









优势

扩展温度范围为-40° ... +75°C
以太网供电电缆的快速连接
接线空间配有前盖板
内置电涌保护可确保高系统可用性
内部电源装置的电气隔离,以防止以太网供电侧短路
10/100/1000 Mbps