FL SWITCH 1001T-4POE-GT - 工业以太网交换机
1026937

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Unmanaged PoE Switch 1000 系列,1 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,4 RJ45 PoE端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP30,环境温度(工作): -40 °C ... 75 °C,电源电压范围: 18 V DC ... 57 V DC,扩展的温度范围,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

产品详情









优势

每个端口均带POE状态LED灯
宽域供电18 ... 57 V DC
宽温度范围-40 °C ... +75 °C
自动交叉
自适应
冗余供电
IEEE 802.3at或802.3af功率设备的自动检测