NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - 尾缆
1227566

尾缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 10 m, 位数: 8, CAT5, 接线方式: 穿刺连接, 接线容量: AWG 26- 26, 电缆出口: 直头, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, 灰色

产品详情









适配产品



优势

非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)