NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 尾缆
1227575

尾缆, RJ45/IP20 直头 与 RJ45/IP20 直头, 电缆长度: 1 m, 位数: 8, 接线容量: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, 灰色

产品详情









适配产品



优势

非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输