NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC
-
尾缆
1227564
尾缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 5 m, 位数: 8, CAT5, 接线方式: 穿刺连接, 接线容量: AWG 26- 26, 电缆出口: 直头, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, 灰色
产品详情
| 产品系列 | RJ45 STANDARD CAT5 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(III/2) | 72 V |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输特征(类别) | CAT5 |
| 电力传输 | PoE++ |
| 机械参数 | |
| 每个信号接点的插入力 | 30.00 N |
| 每个信号接点的拔出力 | 50 N |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 黄铜 |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 外护套,材料 | LSZH |
| 宽度 | 11.6 mm |
| 高度 | 14.8 mm |
| 长度 | 40 mm |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 灰色 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 灰色 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 电缆长度 | 5.00 m |
| 以太网,B型,8位,CAT5,LSZH [BC5] | |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网,B型,8位,CAT5,LSZH [BC5] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 线径,包括绝缘层 | 0.85 mm |
| 电缆外径 | 5.70 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | LSZH |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,数量 | 8 |
| 单股线,横截面 [AWG] | 26 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.70 mm |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5000 MΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 148.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 46 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
| 56.3 dB (4 МHz) | |
| 50.3 dB (10 MHz) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 МHz) | |
| 42.9 dB (31.25 МHz) | |
| 38.4 dB (62.5 МHz) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
| 53.3 dB (4 МHz) | |
| 48.8 dB (8 МHz) | |
| 47.3 dB (10 MHz) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 МHz) | |
| 41.3 dB (25 MHz) | |
| 39.9 dB (31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 20 dB (1 MHz) |
| 23 dB (4 МHz) | |
| 24.5 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 24.2 dB (25 MHz) | |
| 23.3 dB (31.25 МHz) | |
| 20.7 dB (62.5 МHz) | |
| 19 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
| 6.01 dB (4 МHz) | |
| 9.49 dB (10 MHz) | |
| 12.07 dB (16 MHz) | |
| 13.54 dB (20 МHz) | |
| 17.11 dB (31.25 МHz) | |
| 24.76 dB (62.5 МHz) | |
| 31.99 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1/2标准 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | 0 °C ... 60 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | 0 °C ... 40 °C |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2 |
| 订货号 | 1227564 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNABG |
| 产品关键代码 | ABNABG |
| GTIN | 4063151321413 |
| 单件重量(含包装) | 236 g |
| 单件重量(不含包装) | 236 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - 插芯模块 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 尾缆 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227563
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - 尾缆 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227590
优势
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)