CELLULINK 4401-4G GL M40 - 路由器
1637627

工业4G户外路由器,CAT4,150 Mbps,内置天线2x2 MIMO,可全球通用,可回退到3G/2G,控制柜安装,1个RJ45端口 (PoE In) 和COMBICON,NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/IP69K,IK10,开发流程已通过IEC 62443-4-1认证,产品已通过IEC 62443-4-2认证

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

用于4G蜂窝网络的工业级蜂窝式路由器
内置天线可节省安装成本和空间
性能强大的2x2MIMO天线可实现最佳移动电话接收效果
符合IEC 62443-4-2的设备认证,具备最高的网络安全性
通过SIM卡和eSIM,可实现双SIM卡和供应商回退(更高的固件版本中将支持eSIM。)
通过GNSS时间同步和定位
防风雨、抗紫外线的户外壳体
具有IK10抗冲击强度以及可关闭的LED,防止蓄意破坏
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
经优化可直接安装在机器、移动装置和控制柜上
设备软件和更新管理可作为附件提供
通过基于Web的管理或REST API可简化配置操作
供电方式为通过COMBICON供电、以太网供电或无源以太网供电
全面的诊断功能
即使没有手机信号,也可用作NTP时间服务器

常见问题


“eSIM ready”是什么意思?

所有设备均配备eUICC。更新固件之后即可使用eSIM/eUICC。


Cellulink设备能否建立VPN隧道?

不能,Cellulink设备没有VPN功能。特别是当设备远程安装在公共空间时,从您的应用到设备安装位置的非加密通信会成为攻击的目标。您的应用应该始终采用端到端加密。为此可使用支持VPN功能的控制器(例如PLCnext Control)或安全设备(例如mGuard产品系列)。普通的云端或网页服务器互联网通信应该已进行了加密。例如对其使用了TLS加密(HTTPS、MQTTS)。因此,Cellulink无需再具备VPN功能。如果仍然需要具备VPN功能的蜂窝式路由器,请选用TC ROUTER产品系列。


Cellulink设备是否有节能模式?

设备没有节能模式。但可通过基于Web的管理或API关闭蜂窝模块。由此会显著降低设备能耗。之后将无法通过蜂窝网络进行通信。
可以完全关闭设备电源,以达到最大的节能效果。例如通过控制器继电器切断DC或PoE供电。请注意,设备启动并在蜂窝网络中完成注册需要一些时间。