返回概述

连接方式

IDC快速免剥线连接

IDC快速单线连接  

IDC快速单线连接

菲尼克斯电气的IDC快速免剥线连接是较快速的插拔式连接器连接方法。

在连接前无需对每根电缆进行剥线处理。当导线绝缘层被切开后即可与李兹线实现抗振动、气密性弹簧连接。

带针式和孔式压接插针的插拔式连接器有金属和塑料螺圈两种款式供您选择。

返回到最上方

直插式弹簧连接

直插式弹簧连接的操作方法  

直插式弹簧连接的操作方法

采用菲尼克斯电气的免工具直接插拔式连接方式,连接大线径导线更省力。

  • 采取误操作防护措施,连接方式更人性化。
  • 此外,组合式弹簧可提高连接的可靠性,防止导线侧滑。

 

返回到最上方

带弹性变形管技术的螺钉连接

带弹性变形管技术的螺钉连接操作方法  

带弹性变形管技术的螺钉连接操作方法

在要求较为严格的应用中,应当采取常用的连接方式。无论导线线径多大,每一个接线位都能确保承受住接触压力。

菲尼克斯电气的螺钉连接端子采用高级铜合金材料制成,即使在恶劣条件下,它也能保证连接安全、可靠。从而,确保了接触点的高气密性及较低的接触电阻。

螺钉自锁系统(Reakdyn原理)可防止连接意外松动。

返回到最上方

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线