网络安全

工业网络安全

安全工业网络

路由器内置防火墙和VPN连接,可为系统提供创新保护。

返回至 工业以太网

类别

搜索范围 网络安全

显示该分类下的所有产品

保护系统不受人员或恶意程序的非法访问。菲尼克斯电气的mGuard产品采用功能强大、灵活快速的防火墙实现对系统网络的保护。此外,可选的VPN功能可通过互联网将系统安全连接到远程站点或设备。

优势

  • 状态检测防火墙和深度报文检测,确保安全性
  • 采用VPN连接和IPsec协议,轻松实现安全远程维护
  • 数据流量最高可达99 Mbps,性能卓越
  • 具有PCI式或带USB接口的便携式两种紧凑型DIN导轨模块,应用范围广
  • 可采用许可证实现功能扩展,不断满足日益增长的需求

安全保护工业系统

用于工业系统保护的防火墙  

可靠的网络保护

系统运行可靠是企业成功的关键:系统故障、损坏或数据丢失都将给企业带来重大的经济损失。因此避免此类故障至关重要。

菲尼克斯电气提供一系列mGuard安全装置,适用于各种应用,包括安全远程维护、维护人员的安全访问以及工业系统的安全保护等。

mGuard产品系列

设计多样的mGuard产品  

mGuard安全装置——您的合适之选

mGuard产品可为工业网络提供定制安全解决方案。菲尼克斯电气坚固耐用的工业安全装置提供防火墙、路由和VPN功能,可防止恶意网络袭击和误操作导致的故障。此外,它们还可通过公用网络实现安全远程维护。

菲尼克斯电气根据客户需求提供各种用于网络安全的软硬件:

  • DIN导轨设备和PCI卡
  • 便携式硬件、桌面设备和19"设备,可用作mGuard现场设备的远程站点
  • 许可证选项
  • 中央管理软件
  • 安全VPN客户端
  • 云解决方案

功能范围

mGuard固件可在所有mGuard安全装置上实现以下功能:

  • 状态检测防火墙
  • 用户防火墙
  • 路由器具有网络地址转换功能,可实现1:1网络地址转换
  • 高安全性的IPsec虚拟专用网络(VPNs),确保安全远程访问
  • 基于服务质量(QoS)的数据包优先级调度
  • Windows文件系统的一致性监测,防恶意软件保护
  • 网络管理支持

安全服务

除了各类安全产品,菲尼克斯电气还提供各种安全服务:

从安全方案的设计咨询、技术开发、到调试入门,我们非常乐于针对工业网络的保护为您出谋划策。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


针对Windows XP操作系统的生产计算机的保护

mGuard安全模块


用于机械制造的网络解决方案

工业数据通信趋势和解决方案

更多信息