Security-Router 系列,5 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -20 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,非管理型、4端口交换机,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,根据IEC 62443-4-2进行认证,简单的状态检测防火墙,提供符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离
实现远程维护和网络安全的工业路由器
菲尼克斯电气的耐用型工业路由器通过电缆(LAN路由器与NAT路由器)或蜂窝通信 (2G/3G/4G/5G) 连接各种网络,为本地网络提供远程维护和防护,助力工业应用的数据交换。多数产品均集成VPN和防火墙功能。mGuard路由器可防范网络攻击和恶意软件,提高安全性。
Security-Router 系列,5 RJ45端口(WAN、3x LAN、DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,根据IEC 62443-4-2进行认证,可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集
用于以太网供电终端设备 (PD) 固定式电源的无源PoE解决方案,10/100 Mbps,-40°C ... +75°C,DIN导轨安装
用于Cellulink M25户外蜂窝式路由器的壁挂式适配器,用于安装在墙壁和垂直表面上,使用随附提供的螺钉可确保抗振性能并防盗,可用作钻孔模板,风荷载高达220 km/h
工业4G LTE路由器,全球通用,可降至3G (HSPA+) 和2G (EDGE),2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,2x SMA-F天线插座,SMS和电子邮件传输,2个数字量输入,1个数字量输出
工业4G户外路由器,CAT1,10 Mbps,内置天线1x1 SISO,EU设备,可回退到2G,IEC 62443-4-2,桅杆安装、使用附件进行壁挂式安装,1个RJ45端口 (PoE In),NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/IP69K,IK10
工业4G户外路由器,CAT4,150 Mbps,内置天线2x2 MIMO,可全球通用,可回退到3G和2G,IEC 62443-4-2,控制柜安装,1个RJ45端口 (PoE In) 和COMBICON,NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/69K,IK10
工业4G户外路由器,CAT4,150 Mbps,内置天线2x2 MIMO,可全球通用,可回退到3G和2G,IEC 62443-4-2,桅杆安装、使用附件进行壁挂式安装,1个RJ45端口 (PoE In),NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/IP69K,IK10
工业4G户外路由器,CAT1,10 Mbps,内置天线1x1 SISO,EU设备,可回退到2G,IEC 62443-4-2,控制柜安装,1个RJ45端口 (PoE In) 和COMBICON,NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/69K,IK10
同轴电缆,50 Ω,长度:5 m,N(m) - SMA(m),电缆外径:4.9 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 2.3 dB、2.4 GHz 3.8 dB、5.8 GHz 6 dB、7.25 GHz 7.3 dB
新产品
工业信息安全
网络安全是构建可靠网络的先决条件
工业网络安全保护联网工业系统和设备免受由病毒、恶意软件和误操作导致的网络攻击、数据窃取和故障。毕竟网络攻击和恶意软件会导致严重损失,其中包括丢失专业知识、图像和数据,造成代价高昂的停机,弥补损失所产生的人员费用,以及被索要高额赎金。
这就是菲尼克斯电气推出安全路由器和工业防火墙的原因,此类产品专门为满足行业需求和网络数据流量监控而设计。设备仅会放行所需数据流量,并阻止未经授权的访问尝试, 从而提高系统可用性。
安全远程维护
全球各地均可远程访问设备
针对遍布世界各地工业系统的远程维护作业,菲尼克斯 电气提供一系列用于有线或无线远程网络访问的耐用型工业路由器,可满足未来应用需求。此类产品支持VPN、IPsec加密、集成防火墙等先进安全机制。因此,用户可随时随地访问设备和系统,快速、高效地执行维护和检修任务。
适合各类应用的天线
蜂窝式路由器配套附件
菲尼克斯 电气提供配套蜂窝网络天线和天线电缆,确保蜂窝式路由器的可靠通信。根据具体安装位置,可选用控制柜安装型、壁挂式安装型、桅杆安装型或设备直接安装型全向天线。配套电涌保护器等附件亦在供货产品之列。
有关天线选型和正确安装事宜的更多信息,请见宣传页“天线安装十大原则”。