您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PTTBV 4/U-OG/O-GN - 双层接线端子
1088749

双层接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 28 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
侧面导线进线口,接线清晰
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
即使全部接满,也可通过双层接线端子的错位层方便地接入低连接层和助拔按钮。
针对轨道交通应用进行了测试