安全路由器和防火墙

安全装置

样式灵活

我们可提供适用于多种应用的安全装置。

返回至 网络安全

类别

搜索范围 安全路由器和防火墙

显示该分类下的所有产品

mGuard安全装置适合为生产单元或单台设备提供分布式保护和安全远程维护。产品型号多样,适于各种应用。

优势

  • mGuard安全技术确保数据安全
  • 配备网络接口并可选用SD卡组态存储器,组态更轻松
  • 针对工业环境进行设计优化,应用更广泛
  • 安全路由器和防火墙是COMPLETE line系统的一部分

安全路由器,适用于将设备和系统安全集成至生产网络

适用于新手用户的安全路由器  

以低成本实现网络安全

使用新型FL MGUARD 1100安全路由器,可将(子)网络轻松、安全地集成至其他网络中。借助集成的mGUARD安全路由器,设备还可保护网络免受干扰和未经授权通信的影响。工业防火墙支持创建必要的通信规则,为实施提供助力。

用于创建安全远程维护接口的安全路由器

mGuard2000系列安全路由器  

用于创建安全远程维护接口的安全路由器

mGuard 2000系列安全路由器是创建安全远程维护接口的理想选择。该路由器支持IPsec加密的VPN通信,确保数据在互联网上实现安全传输且不会被拦截。此外,借助集成的mGUARD安全路由器,设备还可提供网络内保护,如防止对网络其他部分进行未经授权的访问和篡改。

符合IT安全指令要求的安全自动化网络安全装置

控制柜中的mGuard安全路由器  

DIN导轨安装型mGuard安全装置

FL MGUARD RS4000:mGuard 4000系列安全装置可将工业系统安全集成到IT安全基础设施。智能防火墙具备拓展功能,可用于配置全面的安全规则。用户还可使用许可证安装额外的扩展功能,如CIFS监控或用于OPC Classic的深度包检测。mGuard Device Manager设备管理软件可简化各类mGuard设备的组态、扩展和维护工作。

FL MGUARD GT/GT:该安全路由器的功能与RS4000系列设备类似, 并支持千兆功能。除RJ45端口外,路由器还配备可灵活使用单模和多模玻璃光纤的SFP端口。

PCI和PCIe卡

mGuard安全路由器可用作兼容PCI(E)的插拔式卡片  

PCI和PCIe格式的mGuard安全装置

mGuard PCI和PCI Express卡可在一张兼容PCI的紧凑型插拔式卡片中实现与mGuard DIN导轨设备相同的安全功能。因此,可为所有兼容PCI和PCI Express的硬件配备强大的安全功能组件。

PCI卡适于为工业和面板式PC机、单台设备或工业机械手提供分布式保护和远程维护。其运行可独立于处理器技术和操作系统。

适用于特殊应用的安全路由器

适用于移动应用的19″ mGuard安全路由器,可作为桌面设备  

适用于中小型工作组的安全路由器,可作为19″的高端防火墙

mGuard smart2在生产环境相对不太恶劣的情况下,mGuard smart2可为相邻的工作站和环境提供理想的移动保护。该设备可作为办公和生产网络之间的智能防火墙、远程维护安全客户端以及小型工作组的安全路由器使用。

mGuard delta: mGuard delta作为桌面设备,可在紧凑的金属壳体内实现高安全性和高性能。该设备可作为办公室和生产网络之间的安全防火墙,适用于安装在办公室桌面、配线间或网络机柜中室外中小型工作组。

mGuard centerport:19" mGuard centerport集高端防火墙和高性能VPN网关于一身。该设备支持千兆以太网,具备多核架构以及高功率裕度。在最大负荷时仍可确保关键IP服务业务的传输速率不变。

mGuard Secure VPN客户端

mGuard Secure VPN客户端是一款将Windows PC机连接到虚拟专用网络 (VPN) 的软件应用。因此,客户端可通过存在安全风险的公用网络(如互联网),以安全透明的方式提供来自远程网络的资源。

该软件解决方案使用IPsec安全协议, 从而确保了VPN客户端和mGuard设备间信息和数据传输的机密性、可靠性和完整性。VPN客户端支持移动和静态应用场景,适合维修工程师和远程工作人员使用。该软件兼容mGuard系列的所有产品,是“一键式解决方案”,操作十分方便。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100