DIN导轨壳体
适用于DIN导轨及现场应用的电子模块壳体
电子模块壳体有各种形状、颜色和功能可供选择。无论是在DIN导轨上,还是在控制柜中,作为壁挂式外壳,还是在恶劣环境条件下的现场应用,菲尼克斯电气的壳体产品都能为您的电子设备提供合适的保护。而数字化选型软件具有灵活的选配功能,可将电子模块壳体整合到您的个性化应用中。同时,我们也在持续开发新的产品。
优势
- 专人支持:在整个项目实施阶段,菲尼克斯电气设有专门联系人,提供支持服务
- 基于客户方案实施具体设计
- 在内部实验室开发理想产品方案并认证
- 可为各类应用方案提供认证
- 从立项到批量生产,全流程导向型项目管理
新产品
电子模块壳体触摸屏 面向控制柜和现场应用的工业级显示屏解决方案
过程数据、输入信息、输出运行状态以及更多内容的可视化:触摸屏在打造用户友好型且功能强大的设备显示方面展现出巨大潜力。该白皮书可为您提供各种触摸屏技术的概述和基础知识。同时还阐述了硬件控制的要求。
卓越创新产品
产品组合
适用于控制柜应用的壳体系统 DIN导轨壳体是用于电子设备的理想封装方案。该系列壳体不仅可轻松安装在DIN导轨上,为内置PCB板提供保护,还提供集信号、数据和电力传输功能于一体的高度集成接口。
适用于现场应用的壳体系统 无论是固定式显示装置、移动式操作设备还是嵌入式系统,菲尼克斯电气提供的高防护等级现场壳体,均能可靠应用于楼宇、工业、过程自动化、物流和车辆技术领域。
适用于电子模块壳体各个方面的服务和附加功能
电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。