Produtos conforme protocolos

Produtos conforme protocolos

Ligação em rede inteligente

Economize tempo durante o planejamento e a instalação: com o variado programa de produtos você pode criar uma rede de bus de campo para qualquer aplicação.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

  • CANopen
    Sistema de campo robusto

    O sistema de bus de campo CANopen é especialmente indicado para uma transmissão de dados confiável.

  • CC-Link
    CC-Link

    Componentes passivos como conectores – para um cabeamento CC-Link rápido.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ é adequado para inúmeras aplicações, até mesmo para as redes mais pequenas.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    O EtherCAT está otimizado para processos rápidos.

  • EtherNet/IP™
    A rede aberta

    EtherNet/IP cria continuidade entre redes de escritório e industriais.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Componentes de bus de campo para a construção modular de aplicações FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Componentes HART e WirelessHART para comunicação entre sensor e controlador.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    O INTERBUS conecta todos os periféricos de processo com todos os comandos usuais.

  • IO-Link
    IO-Link

    O IO-Link permite a troca contínua de dados de processo e de serviço entre o controlador e o campo.

  • Modbus
    Modbus

    O versátil protocolo de comunicação Modbus é uma tecnologia comprovada e de manuseio confortável.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS é um sistema de bus de campo líder em todo o mundo para a automação de máquinas e instalações de produção.

  • PROFINET
    Solução de sistema com futuro garantido

    PROFINET é um sistema de bus de campo baseado em Ethernet e oferece uma transmissão de dados contínua em todos os níveis.

  • Sercos
    Sercos

    Componentes Sercos para a transmissão de dados rápida e síncrona na tecnologia de automação.

  • VARAN
    Varan

    Componentes passivos VARAN para o cabeamento em ambiente industrial.

Procurar em Produtos conforme protocolos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A complexidade do cabeamento aumenta, a manutenção e a assistência técnica são complicadas e requerem um trabalho intensivo. Mude para as redes de bus de campo e tire vantagem da conexão clara de todos os níveis de automação: desde o nível de campo até ao nível de controle, independentemente do tipo de equipamentos.

Suas vantagens

  • Complexidade de cabeamento reduzida através da transmissão serial de dados
  • Tempos de falha e de espera reduzidos graças a autodiagnóstico no sistema
  • Proteção aumentada contra falhas devido à transmissão digital de dados
  • Seleção flexível dos componentes do sistema com base em padrões abertos
  • Futuro garantido – as expansões e alterações são fáceis de realizar

Componentes e sistemas

Componentes e sistemas para a construção de um bus de campo  

Componentes e sistemas para qualquer bus de campo

Na Phoenix Contact você obtém para cada bus de campo um programa de produtos abrangente de componentes e sistemas. Comprove você mesmo: desde o conector conforme, passando por diferentes equipamentos de campo e componentes de infraestruturas, até à solução completa.

Liderança tecnológica

Tiger Chip  

Liderança tecnológica - com inovações como o Tiger Chip

Com o INTERBUS, a Phoenix Contact disponibilizou já em meados dos anos 80 um dos primeiros bus de campo industriais. Desde então temos trabalhado no desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas para a comunicação industrial.

Temos muito orgulho nos nossos resultados. Com ASICs (Application Specific Integrated Circuit) próprios para INTERBUS e PROFINET somos um dos líderes tecnológicos no mercado. Desenvolvimentos como o Tiger Chip para a implementação de PROFINET confirmam-nos que devemos reinventar a cada momento as inovações que inspiram - Inspiring Innovations.  
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
Outras informações