EtherNet/IP™

A rede aberta

A rede aberta

Interligue o mundo do escritório com o mundo industrial: assim seus dados da máquina estão disponíveis em qualquer momento e lugar.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em EtherNet/IP™

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende controlar a sua automação com mecanismos familiares? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) é um sistema de bus de campo aberto industrial. Ele é especificado e atualizado pela organização ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Além disso, EtherNet/IP está padronizado no conjunto de normas internacionais IEC 61158.

Suas vantagens

  • Continuidade entre redes de escritório e industriais – através de padrões Ethernet
  • Atribuição simples de endereços, com mecanismos Ethernet conhecidos, como DHCP e BootP
  • Rápida colocação em funcionamento e diagnóstico confortável, graças a servidores web em equipamentos EtherNet/IP

EtherNet/IP: aberto e muito difundido

Equipamentos EtherNet/IP  

EtherNet/IP: sistema de bus de campo aberto e muito difundido

Confie em um sistema de bus de campo aberto e muito difundido: com o EtherNet/IP você utiliza o protocolo industrial CIP (Common Industrial Protocol) através da rede clássica de Ethernet.

Isso significa:

  • É assegurada a compatibilidade com o hardware Ethernet utilizado até agora.
  • Assim pode acessar todos os dados do nível do equipamento, mesmo via internet – através de Ethernet e dos protocolos TCP/IP e UDP/IP.
  • EtherNet/IP também é adequado para grandes volumes de dados, graças a velocidades de transmissão de 10/100 MBit/s (também combinável).
  • A transmissão de dados pode ser efetuada de forma cíclica ou acíclica.
  • EtherNet/IP aplica o modelo produtor/consumidor.

EtherNet/IP: componentes I/O para qualquer aplicação

Definição individual da estação Inline  

Vários I/Os para EtherNet/IP

Construção modular
Nossos acopladores de bus para EtherNet/IP permitem a operação de estações I/O modulares no quadro de comando ou no campo. A arquitetura: o acoplador de bus de campo é um escravo na rede EtherNet/IP e o mestre no bus local.
Máxima flexibilidade: com o módulo de automação Inline Modular a forma segue a função. Configure seus I/Os de acordo com os requisitos e economize espaço no quadro de comando.
Modular no campo: com os equipamentos I/O da série Fieldline Modular você tem toda a liberdade na instalação de campo. Ajustado à função e adaptável a seu aplicativo.

Construção em bloco
Extremamente robusto: as diferentes variantes de caixa e a elevada diversidade de funções dos equipamentos da série Axioline E em construção em bloco asseguram sempre uma solução individual.
Além das funções digitais comuns, a comunicação IO-Link assegura também aqui uma elevada flexibilidade.

Isoladores de rede para EtherNet/IP

Isoladores de rede para EtherNet/IP  

Isoladores de rede para EtherNet/IP

Nossos isoladores são utilizados para o isolamento galvânico até 4 kV em redes Ethernet baseadas em cobre. Assim você protege equipamentos e interfaces de Ethernet. Isso aumenta claramente a imunidade a interferência sob condições de exigência industriais.

  • Os equipamentos cumprem os requisitos para aplicações ferroviárias conforme EN 50155 e EN 50121.

Switches EtherNet/IP™ para a minimização da carga de dados

Switches de Ethernet industrial para EtherNet/IP™  

Switches de Ethernet industrial para redes EtherNet/IP™

Os nossos switches de Ethernet industrial dispõem de filtros Multicast para um suporte EtherNet/IP™ otimizado. Com a ajuda do Internet Group Management Protocol (IGMP), os pacotes de dados apenas são transmitidos para os participantes da rede que realmente necessitam deles. O tráfego de dados desnecessário é assim evitado, minimizando a carga de dados na rede e assegurando uma elevada disponibilidade. Para tal, os switches gerenciáveis da série 7000 suportam tanto a função IGMP Snooping como a IGMP Querier.

Além do mais, está integrado nos switches o mecanismo de redundância Device Level Ring (DLR) específico para EtherNet/IP™.  Desse modo, você obtém a disponibilidade máxima da instalação com comutação quase completamente progressiva em caso de falha de mídia em menos de 3 ms e, além do mais, consegue acoplar vários equipamentos não aptos para DLR em um anel DLR.

Para uma configuração e diagnóstico simples diretamente no sistema de comando, os switches gerenciáveis da série FL SWITCH 7000 suportam o Common Industrial Protocol (CIP).


Outras informações
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
Outras informações